nVent ERICO Compression Crimp Connector (Figure 6-Crimps)
nVent ERICO Compression Crimp connector – Figure 6-crimp is part of the nVent ERICO Compression Grounding Connectors line. Figure 6-crimps are used to join two grounding conductors together, grounding conductor to ground rod in a grounding system with a compression tool. The Figure 6-crimps are made of high strength conductive copper. Cela garantit un raccordement à faible résistance qui élimine les effets de la corrosion, ce qui assure la longévité du raccordement. Designed with range taking abilities, the Figure 6-crimps are compatible with many other conductors and GRs. To prevent oxidation, the inner surface of the Figure 6-crimps are prefilled with oxide inhibitor that forms an air-tight seal around the conductors once the connection has been completed. This makes the Figure 6-crimp connector suitable for a wide selection of applications. The Figure 6-crimp is marked with metric and imperial sizes and can be installed in all weather conditions.
Caractéristiques
- Compatible for a wide range of conductors and GR due to the nature of the Figure 6-crimp’s design
- Les matrices sont interchangeables avec les outils de nVent et d'autres fabricants
- The Figure 6-crimp connector is designed to be versatile for many different job site applications and conductor configurations
- Installation rapide et facile grâce aux raccordements répétables qui peuvent être réalisés en quelques minutes
- L'inhibiteur d'oxyde appliqué contient des éclats de cuivre qui améliorent la résistance à l'arrachement et réduisent les températures de fonctionnement des terminaisons en cuivre
- Les matrices d'installation laissent un relief sur le raccordement fini pour une inspection positive
- Testé conformément aux certifications UL 467 et CSA
Les caractéristiques techniques
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.