Connecteur à sertir par compression - C-Crimps nVent ERICO - Sertissages en C
Le connecteur à sertir par compression nVent ERICO - C-crimp fait partie de la gamme de connecteurs de mise à la terre par compression nVent ERICO. Les sertissages en C sont utilisés pour relier deux conducteurs de mise à la terre dans un système de mise à la terre à l'aide d'un outil de compression. Les sertissages en C sont fabriqués en cuivre conducteur à haute résistance. Cela garantit un raccordement à faible résistance qui élimine les effets de la corrosion, ce qui assure la longévité du raccordement. Conçus pour pouvoir prendre de l'ampleur, les sertissages en C sont compatibles avec de nombreux autres conducteurs. Pour éviter l'oxydation, la surface intérieure des sertissages en C est pré-remplie d'un inhibiteur d'oxyde qui forme un joint étanche autour des conducteurs une fois le raccordement terminé. Le connecteur à sertir en C convient donc à un grand nombre d'applications. Le sertissage en C est marqué avec les tailles métriques et AWG des conducteurs et peut être installé dans toutes les conditions météorologiques.
Caractéristiques
- Compatible avec une large gamme de conducteurs grâce à la nature de la conception du sertissage en C
- Les matrices sont interchangeables avec les outils de nVent et d'autres fabricants
- Le connecteur à sertir en C est conçu pour être polyvalent et s'adapter à de nombreuses applications de chantier et configurations de conducteurs
- Installation rapide et facile grâce aux raccordements répétables qui peuvent être réalisés en quelques minutes
- L'inhibiteur d'oxyde appliqué contient des éclats de cuivre qui améliorent la résistance à l'arrachement et réduisent les températures de fonctionnement des terminaisons en cuivre
- Les matrices d'installation laissent un relief sur le raccordement fini pour une inspection positive
- Testé conformément aux certifications UL 467 et CSA
Les caractéristiques techniques
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.