nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Kit de moule de connexion multiple nVent ERICO Cadweld Multi
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Le moule polyvalent produit un éventail de connexions diverses
- Système auto-étanche breveté pour prévenir les fuites de métal de soudure
- La structure de compression compacte permet d’aligner facilement les conducteurs
- Guide d’instructions en images
- Le système facile à utiliser permet de réaliser des soudures en quelques secondes
Les caractéristiques techniques
Types de connecteurs multiples ERICO CADWELD MULTI | |||||||
Styles de moules | Nombre de galettes requises | Dimensions maximales de conducteur | Dimensions de bus/cosse maximales | Dimensions de barre d’armature max., Unités métriques | Dimensions de barre d’armature max., US | Diamètre du piquet de terre, Nominal | Diamètre du piquet de terre, Réel |
Câble en cuivre monobrin ou multibrin vers câble en cuivre monobrin ou multibrin | |||||||
SS | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 mm² torsadé ; n° 4 torsadé | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 mm² torsadé ; n° 4 torsadé | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 mm² torsadé ; n° 4 torsadé | - | - | - | - | - |
Câble en cuivre monobrin ou multibrin vers barre d’armature | |||||||
RG | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | 10 mm | #3 | - | - |
RH | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | 10 mm | #3 | - | - |
RK | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | 10 mm | #3 | - | - |
RD | 3 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | - | 10 mm | #3 | - | - |
Ruban en cuivre ou acier à barre d’armature | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | #3 | - | - |
Ruban en cuivre à ruban en cuivre | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Câble en cuivre monobrin ou multibrin vers bus/cosse en cuivre ou acier | |||||||
HA | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 mm² torsadé ; 1/0 torsadé | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Ruban en acier galvanisé à ruban en acier galvanisé | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Câble en cuivre monobrin ou multibrin vers piquets de terre | |||||||
TG | 2 | 10 mm² torsadé ; n° 6 torsadé | - | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 2 | 10 mm² torsadé ; n° 6 torsadé | - | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 2 | 10 mm² torsadé ; n° 6 torsadé | - | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 3 | 10 mm² torsadé ; n° 6 torsadé | - | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 3 | 10 mm² torsadé ; n° 6 torsadé | - | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
Ruban en cuivre à piquet de terre | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
Ruban en acier galvanisé à piquet de terre | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 po - 3/4 po | 12,8 - 17,3 mm |
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
Anglais
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le silice, reconnu par l'État de Californie comme étant cancérigène. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.