Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection
Conducteur à épissure non isolé pour la protection contre la foudre
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Offre un chemin vers le sol pour les courants de foudre
Les caractéristiques techniques
Finition | Étamé |
Détails de la certification | UL® 96 |
Équivalence de taille du conducteur (métrique) | |
Numéro d’article | Taille de conducteur |
LPC134xxx | 2/0 |
LPC136xxx | 3/0 |
LPC137xxx | 4/0 |
Brochure
Catalogue
Manuel technique
Certifications
UL OVTK.E202878
ANSI/UL 96
cUL OVTK7.E202878
ANSI/CAN/UL 96
cUL OVTZ7.E202878
CAN/CSA B72
UL OVTZ.E202878
Anglais
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.