Filter applied:
Produits | 6 results (6 items)

Coupleur de mât
Coupleur de mât avec protection contre la foudre pour raccorder le mât en fibre de verre au mât inférieur en aluminium.

Support de mât
Support de mât avec protection contre la foudre utilisé pour le montage en porte-à-faux de mâts en aluminium ou en acier inoxydable.

Support de mât, Décalage

Support de mât, Boulon en U
Support de mât avec protection contre la foudre, assemblage en étrier fileté pour fixer le mât en fibre de verre au mât aluminium.

Support de mât, Forme en X
X shape mast bracket used for mast-to-mast or pipe-to-mast mounting connections.

Anneau d’hauban
Permet de fixer des haubans entre le mât en fibre de verre et le paratonnerre.