Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection
Conducteur isolé pour protection des pales d’éoliennes
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Essai de pliage à froid de l’isolation conforme à UL® 758
Les caractéristiques techniques
Type de conducteur | Câble type Smoothweave |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
Température de fonctionnement | -40 à 105 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 221 °F |
Brochure
Certifications
UL OVTZ.E202878
Anglais
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.