Inspection Housing, Full Seal Kit Assembly
Boîtier d’inspection, Full Seal Kit Assembly
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Permet d’éviter une infiltration des eaux souterraines dans le boîtier d’inspection et autour de ce dernier
- L’étanchéité est obtenue en enveloppant la partie supérieure du piquet de terre en acier cuivré, dans un tuyau en plastique comportant des joints d’étanchéité situés sur les deux côtés de la coulée de béton
- La bride de type à deux plaques sert à réduire la pression qui peut se produire en raison de l’effet capillaire de l’eau sur le côté extérieur du joint et du boîtier d’inspection
- Les brides sont prévues pour éviter que la pression de l’eau ne « fasse ressortir » la fosse d’inspection hors du béton
- Fourni sous forme de kit comprenant un tuyau en PVC de 3,9 pieds (1,2 mètre), à adapter aux conditions du site
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.