Inspection Housing, Polyolefin
Boîtier d’inspection, Polyoléfine
Ces boîtiers d’inspection sont conçus pour être une solution durable, légère pour fournir une protection et un accès à l’infrastructure vitale des services publics. Leur légèreté permet des installations plus sûres alors que le mélange de matériaux solides et la construction n’enlèvent rien aux performances de très haut niveau.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- La conception légère et les multiples ouvertures d’inspection permettent une manipulation et une installation aisées par une seule personne
- Corps monobloc robuste conçu pour résister à la flexion pendant l’installation et aux charges lourdes
- Le matériau composite unique résiste à l’écaillage et à la fissuration
- ANSI/SCTE 77 Tier 15 Design Load of 15 000 lbs (6 804 kg) with a test load of 22 500 lbs (10 206 kg)
- "Includes the words ""GROUND"" on the cover"
Les caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.