Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)
Boîtier d’inspection, Polyéthylène haute densité (PEHD)
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Capacité de charge des socles
- Convient pour les applications de capacité de charge plus légère dans les pelouses
- Résistant aux substances chimiques, aux UV et à la corrosion
- "3/8"" x 2 1/2"" (64 mm) stainless steel lock bolt included"
- "Boxes and covers nest in 3 1/4"" (83 mm) increments"
- "Two 3 1/2"" x 1 1/2"" (89 x 38 mm) knockouts per box"
- T416BH comprend quatre trous supplémentaires dans le couvercle pour permettre à l’eau de pénétrer dans le puits d’inspection, utilisé généralement avec des piquets de terre chimiques
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.