Handheld Clamp-On Ground Resistance Tester
Testeur portatif de résistance de terre à pince
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Mesure la résistance de la terre sans qu’il soit nécessaire de se déconnecter du circuit électrique ou sans avoir besoin d’enrouleurs ou électrodes de mise à la terre
- La résistance de terre est à sélection automatique dans une gamme variant de 1 à 199 Ω
- La mesure de courant est à sélection automatique dans une gamme variant de 1 mA à 40 A
- Indication de la tension de terre - signale les conditions de travail dangereuses
- "Clamping diameter of 1,4"" (35 mm) with large jaw design"
- Stocke jusqu’à 300 mesures
- Comprend un boîtier de transport dur, une boucle d’étalonnage, quatre piles AA de 1,5 V et un manuel d’utilisateur
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.