Sous-catégories
Produits | 65 résultats (264 éléments)
Foret de perçage de rail de type hélicoïdal à double SSB
Matrice d’outil de sertissage par compression, Type ML
Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,2".
Réfrigérant concentré pour perceuse de rails
Outil de sertissage par compression, Manuel
Pince à sertir manuelle de forme hexagonale pour la compression de conducteurs jusqu'à 600 kcmil multibrins.
Compteur de coups de foudre avec surveillance à distance
Compteur avec surveillance à distance pour enregistrer le nombre de coups de foudre.
Chape d’enfoncement du piquet de terre pour une utilisation avec un marteau-piqueur
À utiliser dans les dispositifs d’enfoncement du piquet de terre à commande électrique.
Jauge pour essai de perçage
Outil de sertissage par compression, Alimentation sur batteries
Outil hydraulique, actionné par batterie, utilisé pour réaliser des connexions de cosses de câbles serties adaptées aux conducteurs multibrins.