Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Piquet de terre rond, Boulon en U, Étamé, Un conducteur
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Le fini étamé fournit une apparence antivol
- Accepte les conducteurs d’orientation parallèle et perpendiculaire
Les caractéristiques techniques
Orientation du conducteur (Parallèle ou perpendiculaire) | |||||
GC064 | Taille du conducteur (multibrin) | ||||
Diamètre du piquet de terre nominal | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² |
Piquets de terre à liaison cuivre 5/8 po | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
Piquet de terre en acier inoxydable/ galvanisé 5/8 po | Par. | Par. | - | Perp. | Perp. |
Piquets de terre à liaison cuivre 3/4 po | Par. | - | - | Perp. | Perp. |
Piquet de terre en acier inoxydable/ galvanisé 3/4 po | - | - | - | Perp. | - |
GC065 | Taille du conducteur (multibrin) | ||||
Diamètre du piquet de terre nominal | 16 mm² | 25mm²-70mm² | 95 mm² | 120 mm² | |
Piquets de terre à liaison cuivre 5/8 po | Par. | Les deux | Les deux | Par. | |
Piquet de terre en acier inoxydable/ galvanisé 5/8 po | Par. | Les deux | Les deux | Par. | |
Piquets de terre à liaison cuivre 3/4 po | Par. | Les deux | Les deux | - | |
Piquet de terre en acier inoxydable/ galvanisé 3/4 po | Par. | Les deux | - | - |
Brochure
Catalogue
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.