Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH41273.jpg image

Tester ESE, Série I

Le testeur d’émission du dispositif d’amorçage nVent ERICO série I est conçu pour tester rapidement l’intégrité de toutes les bornes nVent ERICO System 1000 ESE, modèles SIXXi. Les résultats de test à code couleur facilement identifiables sont affichés dans le testeur autonome fonctionnant sur une batterie standard de 9 volts. En cas de défaillance de la batterie, un signal intermittent s’affiche pour indiquer un changement de batterie requis, évitant ainsi les temps d’arrêt et les pannes coûteuses. Lorsqu’il est associé au poteau télescopique du testeur nVent ERICO ESE, vous pouvez atteindre le paratonnerre ESE jusqu’à 10 m de hauteur.

Read more Read less Imprimer cette page
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
Images d’application Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink