Application d’un filtre : 1
Produits | 33 résultats (62 éléments)
Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC240A
Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.
Étrier de terre multi-usage, Acier galvanisé
Étrier mise à la terre multi-usage permettant la connexion de conducteurs ronds, plats ou barre d’armature.
Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC82
Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.
Connecteur de câbles en parallèle 527
Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à un seul boulon, sur le câble ou le fil.
Connecteur de câble bimétallique
Connecteur bimétallique utilisé pour les connexions cuivre-aluminium droites.
Connecteur en T
Connecteur en T de protection contre la foudre pour les connexions de conducteurs à 90 degrés.
Assemblage traversant pour murs/toitures, Conducteur parallèle à conducteur parallèle
L’assemblage traversant mur/toit permettant de dissimuler les conducteurs de protection contre la foudre dans les plafonds ou dans les murs.
Étrier de tirage de câble d’essai 4 voies
La pince de test transversale est utilisée pour fournir un point de déconnexion pour le test de mise à la terre et la connexion des conducteurs transversaux.
Connecteur rond en croix
Protection contre la foudre Connecteur rond croisé.
Connecteur de câble bimétallique, Montage mural
Connecteur de câble bimétallique, montage mural.