Produits | 85 résultats (196 éléments)
Paratonnerre au connecteur ruban
Paratonnerre utilisé pour connecter le paratonnerre au connecteur de bande.
Montage d’embout de récepteur
Une connexion intégralement encapsulée depuis le conducteur de descente au récepteur d'extrémité. Permet une connexion standard, isolée avec une excellente résistance diélectrique pour un récepteur d'extrémité amovible.
Support de mât, Décalage
Base du paratonnerre, En ligne, Filetage impérial
Socle du paratonnerre, en ligne, filetage impérial.
Adaptateur mâle-femelle, Filetage impérial
Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
Testeur déporté pour paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA)
Le testeur déporté pour paratonnerre à dispositif d’amorçage nVent ERICO est un système de surveillance pour dispositifs d’amorçage à émission pour paratonnerre (ESEAT) ne nécessitant aucun matériel, logiciel, système de surveillance ou d’interface supplémentaire coûteux.
nVent ERICO System 3000 Interceptor
nVent ERICO System 3000 Interceptor qui utilise une réponse dynamique à l'approche d'un traceur descendant.
Insert d’adaptateur de mât
Raccorde nVent ERICO System 1000 Interceptor au mât en fibre de verre.
Dispositif de capture ISOnV
Pointes de terminaison pour coup de foudre à utiliser avec les socles du paratonnerre.
Rallonge de tige filetée
L'extension de tige filetée est utilisée avec des supports en blocs de béton pour les surfaces inclinées afin d’installer les supports de mât à niveau.