Air Terminal Base, Stamped Ridge Mount, Imperial Thread
Base du paratonnerre, Montage du faîte du toit, Filetage impérial
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Pour une utilisation sur les toitures disposant d’un faîtage
- Pour une pince de câble à tension de boulon positive
Les caractéristiques techniques
Taille de conducteur, UL | Classe 1 - Classe 2 (4/0 max) |
Matériau | Cuivre |
Brochure
Certifications
UL OVTZ.E202878
Anglais
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.