Apporter une fonctionnalité capitale à un projet d’infrastructure complexe
Les infrastructures de transport électrique sont en pleine croissance en Corée du Sud. C’est le cas de la ville de Séoul, qui prévoit de remplacer 3 000 bus fonctionnant actuellement au gaz naturel par des bus électriques d’ici 2025. Stimulée par l’électrification générale, cette transition permettra aux infrastructures publiques de la ville de devenir plus durables et plus respectueuses de l’environnement.
Les nouvelles technologies font appel à de nouveaux systèmes qui connectent et protègent : l’adoption des véhicules électriques nécessite le développement de solutions de recharge sûres et fiables des véhicules électriques. C’est à ce niveau qu’intervient Moderntec. Moderntec fabrique des stations de recharge pour véhicules électriques, notamment des stations de recharge rapide pour bus. Ces stations de recharge permettent de s’assurer que les bus restent alimentés et sur la route, fournissant ainsi un transport essentiel aux travailleurs et aux familles à travers la ville.
Il n’y a pas de temps à perdre
Comme leur taux de demande est très élevé, les bus doivent être rechargés rapidement. Cela exige beaucoup d’électricité. Il peut être coûteux de transporter de grandes quantités de courant électrique de manière sûre et fiable et la construction des systèmes se trouvant à l’intérieur des chargeurs de bus électriques peut prendre un certain temps. Comme de nombreuses entreprises, Moderntec est toujours à la recherche de moyens nécessaires à l’amélioration des performances et de l’efficacité tout en maîtrisant les coûts. Les chargeurs de bus électriques doivent résister à une utilisation intensive et bien fonctionner à tout moment.
Le chargeur rapide E-Bus CC de Moderntec peut charger deux bus électriques de façon simultanée, doublant ainsi la puissance requise pour faire fonctionner la station de recharge. Les chargeurs de véhicules électriques ont besoin de courant continu (CC), c’est-à-dire que le courant circule toujours dans le même sens, pour fonctionner. Cependant, les réseaux électriques contemporains utilisent du courant alternatif (CA), ce qui signifie que les courants changent périodiquement de direction. Pour que les chargeurs E-Bus de Moderntec puissent fonctionner, ils doivent contenir un composant qui convertit le courant alternatif (CA) en courant continu (CC).
Les chargeurs E-Bus de Moderntec ressemblent beaucoup aux pompes à essence. Ils sont de petite taille, profilés et faciles à utiliser. Cependant, dans les coulisses, chaque pompe se connecte à de grandes unités d’alimentation effectuant le travail de conversion CA/CC nécessaire. Lorsque hors de vue, ces banques d’alimentation maintiennent l’ensemble du système en marche.
Dans les coulisses
Les banques d’alimentation de Moderntec contiennent un système de conducteurs qui transportent les courants électriques pour la conversion. Auparavant, Moderntec utilisait un système de câble et de cosse pour ces conducteurs. Dans ces systèmes, les clients achètent des câbles en rouleaux, les coupent à la taille requise et les fixent sur l’équipement à l’aide de boucles métalliques appelées cosses. L’installation de ces systèmes peut être difficile et fastidieuse en raison du nombre de coupes et de raccordements que les travailleurs doivent effectuer.
DAS Korea, un distributeur de nVent, a entendu parler du projet de recharge des bus et a estimé que les produits nVent pourraient répondre aux besoins de Moderntec et offrir une alternative plus pratique au système de câble et de cosse. DAS Korea a travaillé avec Moderntec pour la mise en place de conducteurs nVent ERIFLEX IBSB dans les unités d’alimentation des stations de recharge électrique. Dans les coulisses, les représentants de nVent ont partagé l’expérience de l’entreprise au sujet des conducteurs IBSB et du marché des véhicules électriques (VE) afin de répondre à toutes les questions de Moderntec.
nVent ERIFLEX IBSB Advanced est une solution de remplacement de fil utilisée pour un transport sûr et efficace des courants électriques. La solution est plus facile à installer et offre plus d’options de conception que les systèmes de câble et de cosse, car elle est plus flexible que les câbles traditionnels et les clients peuvent la commander dimensionnée sur mesure en fonction des spécifications exactes dont ils ont besoin. Cela signifiait que Moderntec pouvait réduire son inventaire de câble en détaillant avec précision les longueurs d’IBSB dont l’entreprise avait besoin et en n’achetant que ces pièces, au lieu d’acheter une grande quantité de câbles et de les couper à la taille requise.
Les conducteurs IBSB Advanced ont également amélioré la sécurité et la fiabilité des unités d’alimentation de Moderntec. L’isolation des conducteurs de la technologie nVent ERIFLEX Advanced est très efficace, rendant ainsi les connexions électriques encore plus fiables. L’isolation de la technologie Advanced est construite avec des matériaux utilisant la dernière technologie de sécurité à faible émission de fumée, sans halogène et à ignifuge (LSHFFR). Ces caractéristiques améliorent la sécurité des équipements électriques et des personnes lors de l’installation et de l’utilisation, ce qui permet à Moderntec de se conformer à des normes de sécurité internationales rigoureuses afin d’être en mesure de s’intensifier plus facilement et de fournir ses services à d’autres clients.
« L’utilisation de nVent ERIFLEX IBSBS nous aide à réduire le coût total d’installation et le temps : IBSB peut être directement connecté au MCCB principal, l’installation est très simple et ne nécessite aucun outil particulier », a déclaré M. Kim, Directeur de la fabrication chez Moderntec.
nVent aide nos clients à apporter une fonctionnalité capitale à des projets complexes. Alors que les coûts des matériaux d’IBSB Advanced sont plus élevés que les systèmes de câble et de cosse, en tenant compte de la facilité d’installation, du gain de temps, de la diminution des stocks et des coûts de main-d’œuvre, le remplacement des systèmes de câble et de cosse par IBSB Advanced dans leurs chargeurs pour bus électriques a permis à Moderntec d’économiser de l’argent.
Les villes du monde entier recherchent des options plus durables pour les transports publics. Avec chaque innovation en matière de technologie des véhicules électriques, des entreprises telles que Moderntec seront de plus en plus appelées à fournir l’infrastructure nécessaire au fonctionnement des systèmes. La fiabilité d’IBSB permet à Moderntec de s’assurer que ses chargeurs peuvent aider les bus électriques à obtenir l’alimentation dont ils ont besoin.