Calculateur de renforts parasismiques nVent CADDY
nVent a dévoilé le calculateur de systèmes de renforts, un nouveau calculateur en ligne qui permet aux utilisateurs de créer et d’enregistrer des conceptions pour plusieurs projets, tout en fournissant les formulaires de soumission nécessaires. Le calculateur permet de gagner du temps et simplifie la sélection des produits. Il fournit les calculs techniques nécessaires, offrant ainsi une solution complète pour soutenir les renforts rigides, les renforts de câbles et les dispositifs de retenue pour les lignes d’embranchement.
Caractéristiques
- Aucune installation nécessaire - Accès via le navigateur Web actuel
- Offre un aperçu dynamique de la conception et utilise des outils visuels de conception
- Génère une liste complète de documents à soumettre et des matériaux utilisés pour le projet
- Créer, gérer et réutiliser des dessins et modèles
- Compatible avec la norme NFPA 13®, y compris l’édition 2013, l’IBC® et d’autres codes du bâtiment.
Lancer le calculateur de renforts parasismiques
Téléchargement du logiciel nVent CADDY SCoPe
Le programme de calcul sismique SCoPe™ est un logiciel sophistiqué qui effectue des calculs structurels compliqués pour les renforts parasismiques pour tuyau, conformément aux codes de la construction. Des calculs complets peuvent être produits sans avoir besoin de se référer au code lui-même. Toutes les informations requises sont dans le programme, et à portée de main. SCoPe™ peut accéder aux valeurs des cartes sismiques en fonction des coordonnées GPS, de sorte que les calculs peuvent être effectués pour des projets situés partout dans le monde.
SCoPe™ effectue des calculs de renfort sismique pour TOUS les éléments de construction non structuraux suspendus, tels que les tuyaux, les conduits, les gaines, les éléments supportés par des trapèzes, les chemins de câbles, les gaines à barres, les convoyeurs, les éclairages et bien plus encore. Il effectue également des calculs de tuyauterie de gicleurs d’incendie conformément aux exigences de la norme NFPA-13.
Pour télécharger un essai gratuit, il suffit de cliquer sur l'un des liens suivants
Instructions et notes pour l'installation :
- Vous devez disposer de droits d'administration pour l'ordinateur sur lequel vous installez le système.
- Si le programme démarre mais que les zones de texte du nom et de l'adresse de l'ÉTAPE 1 ne sont pas remplies de texte type, le programme ne fonctionnera pas correctement et une personne disposant de droits d'administration devra modifier les paramètres de deux fichiers, dans le but de permettre un contrôle total des fichiers de la base de données :
- En utilisant l'explorateur de fichiers, naviguez jusqu'à C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE.mdf et CLIQUEZ DROIT sur son icône (ou 2012)
- SÉLECTIONNEZ l'onglet Propriétés
- SÉLECTIONNEZ l'onglet Sécurité
- SELECTIONNEZ les utilisateurs sous les noms de groupe ou d'utilisateur
- CLIQUEZ sur Avancé
- Dans la fenêtre Avancé, assurez-vous que l'option Utilisateurs est sélectionnée et CLIQUEZ sur Modifier les autorisations.
- Dans la fenêtre Permissions, assurez-vous que l'option Utilisateurs est sélectionnée et CLIQUEZ sur Modifier.
- COCHEZ la case pour le contrôle total sous Autoriser
- CLIQUEZ sur OK dans chaque boîte de dialogue, pour les fermer et revenir à l'explorateur de fichiers.
- Naviguez jusqu'à C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE_log.ldf et CLIQUEZ DROIT sur son icône (ou 2012).
- RÉPÉTEZ l'opération b ci-dessus pour le fichier PIPE_log.ldf.
Calculateur GEM
Le matériau d’amélioration de la mise à la terre (Ground Enhancement Material, GEM) est un matériau conducteur qui permet de résoudre vos problèmes de mise à la terre les plus difficiles, en réduisant les mesures de résistance et d'impédance de la terre.. C’est un matériau idéal à utiliser dans les zones de faible conductivité, telles que les sols rocheux, les sommets de montagne et les sols sablonneux.
Afin d’aider à estimer la quantité de GEM nécessaire pour les installations, nVent est fier d’offrir notre calculateur de GEM gratuit en ligne. Voici les caractéristiques de la dernière version de la calculatrice nVent ERICO GEM :
- Valeurs estimées de la résistance du système pour les conceptions de base du système de mise à la terre, y compris le GEM.
- Conceptions pour les piquets de terre simples, les piquets de terre multiples ainsi que pour les conducteurs nus.
- Conception intuitive et facile à utiliser
- Des conseils utiles et des informations d'aide fournissent une assistance supplémentaire pendant le processus de conception.
Système de protection contre la foudre nVent ERICO version 4.0
Le logiciel permet des conceptions plus précises et plus détaillées pour tout projet en exploitant des modèles 3D pour améliorer la précision de la conception et la visualisation.
Solution logicielle de pointe basée sur le cloud qui utilise Revit et SketchUp
Augmentation de la vitesse et réduction des délais de conception
Adapté aux calculs avec des systèmes passifs et actifs (LP, ESE)
Générer des dossiers de soumission comprenant des dessins d’installation de haute précision, une nomenclature, des fiches techniques de composants, un rapport de protection et un modèle Revit de la conception
Compatible avec les normes NFPA 780, LPI 175, UL 96, IEC62305, NFC 17-102 et IEEE 998
Souhaitez-vous tester le logiciel nVent ERICO LPSD 4.0 ?
Consultez les conditions d’utilisation du LPSD 4.0.
Inscrivez-vous pour accéder au LPSD 4.0
Logiciel de connexions électriques basse tension nVent ERIFLEX
Cliquez ici pour vous inscrire ou vous connecter
Logiciel nVent CADDY Planner
Pour télécharger et installer le logiciel nVent CADDY Planner, procédez comme suit :
- Cliquez avec le bouton droit sur le lien ci-dessous et enregistrez le fichier sur votre disque dur à l'aide de la commande « Enregistrer la cible sous ».
- Décompressez les fichiers d'installation à un emplacement de votre disque dur.
- Une fois que tous les fichiers d'installation ont été décompressés, double-cliquez sur setup.exe dans le dossier d'installation. Suivez les invites pour installer le logiciel.
Une fois le logiciel installé, vous pouvez supprimer le fichier téléchargé de l'étape 1, et les fichiers d'installation de l'étape 2 ci-dessus.
Download the nVent CADDY PLANNER software (219 MB, updated 20 Sep 2012)
nVent ERICO Cadweld Selector Tool
Discover the power of our innovative digital tools designed to streamline your projects and improve efficiency. The Cadweld Selector simplifies the process of selecting the right Cadweld connections for your specific needs, providing you with accurate and reliable solutions.
Access the nVent ERICO Cadweld Selector here: