nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End
nVent CADDY Speed Link SLS avec embout fileté
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté
- Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé
- L’installation de l’écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation
- S’installe dans les profils de montage sans qu’il soit nécessaire à l’installateur d’y insérer les doigts ou des outils
Les caractéristiques techniques
Diamètre du câble | 2 mm |
Coefficient de sécurité de charge statique | 5:1 |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Polypropylène;Alliage de zinc |
Conformité à | SMACNA HVAC-DCS |
Dimension du trou (HS) | 0,31 - 0,38 po |
Taille de la fente (SS) | 0,31 po x 0,25 po - 0,31 po x 0,38 po |
Largeur (l) | 0,63 po |
Height 2 (H2) | 1,7 po |
Height 1 (H1) | 2,1 po |
Taille de la fente (SS) | 8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm |
Dimension du trou (HS) | 8 – 10 mm |
Largeur (l) | 16 mm |
Height 2 (H2) | 43,5 mm |
Height 1 (H1) | 53 mm |
Taille du filetage (TF) | M8 |
Épaisseur (T) | 0,15 po max. |
Épaisseur (T) | 4 mm max. |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N° 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.