nVent CADDY Pyramid EZ Rubber-Based Adjustable Support
Support ajustable à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- L’ajustement rapide de la hauteur permet de s’adapter aux toits à la surface inégale ou aux conduites de condensation inclinées
- Aucun outil ni fixation ne sont nécessaires ; installation rapide par encliquetage
- La conception permet d’évacuer l’eau et contribue à réduire la corrosion des tuyaux
- Adapté aux toitures; en matériau EPDM avec traitement anti-UV
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Fiche de garantie
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.