Produits | 72 résultats (357 éléments)
Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride inversé
Moyens efficaces de support de câble et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, martelez et enroulez l'attache-câble pour une installation soignée sous la bride structurelle en acier.
Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau
Facile à utiliser, se boulonne pour fermer le support de conduit et de tuyau. Le matériel capturé facilite une installation sans tracas.
Attache C-EU câble simple à bride
Moyens efficaces de support et de fixation des câbles aux poutres en acier structurelles et aux éléments ronds. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
Chemin de câbles avec étrier à bride
Un moyen très efficace de tirer parti de l'espace perdu dans un élément de poutre en I en acier de construction pour supporter et protéger un câble basse tension.
Double étrier pour câbles, à clouer
Support de câble double prêt à l'emploi pour fixation directe sur béton. Compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Attache flexible en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches multi-tailles pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.
Insert poussoir pour tôle
Fixation pour structure innovante pour les colliers et clips de conduits et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre de structure en tôle.
Attache chemin de câbles pour tige filetée
Support en porte-à-faux facile à installer et sans outil pour les installations de chemins de câbles.
Écrou carré pour attache en C multifonction
Écrou adaptateur carré à utiliser avec des écrous de largeur de bride standard (compatible avec la série C-Clamp).