Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Finition nVent CADDY Armour
Matériau Acier à ressort
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Numéro d’article Diamètre extérieur Taille de la tige
K12 14 mm - 20 mm M12
K12 16 mm - 22 mm M8 ; M10
K12 18 mm - 24 mm M4 ; M6
K16 22 mm - 24 mm M12
K16 24 mm - 26 mm M8 ; M10
K16 26 mm - 30 mm M4 ; M6
K20 20 mm - 36 mm M12
K20 25 mm - 38 mm M8 ; M10
K20 30 mm - 42 mm M4 ; M6
Numéro d’article Diamètre extérieur Épaisseur de la bride
K12 16 mm - 22 mm 3 mm - 7 mm
K12 14 mm - 20 mm 8 mm - 10 mm
K12 12 mm - 19 mm 11 mm - 13 mm
K16 24 mm - 28 mm 3 mm - 7 mm
K16 20 mm - 26 mm 8 mm - 10 mm
K16 19 mm - 24 mm 11 mm - 13 mm
K20 28 mm - 40 mm 3 mm - 7 mm
K20 26 mm - 38 mm 8 mm - 10 mm
K20 21 mm - 35 mm 11 mm - 13 mm

Diagrammes

Images d’application Ressources Modèles 3D
Vidéo
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink