Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Traçage de longues lignes

Les défis des longues lignes

Les opérations peuvent s'arrêter lorsque les liquides à l’intérieur d’une tuyauterie deviennent trop visqueux et commencent à se solidifier. Afin de maintenir un écoulement constant des fluides sensibles à la température par circuit, il est important d’envisager une solution qui combine le système de chauffage approprié avec des tuyauteries pré-isolées et des ancrages et supports isolés. De plus, une détection de température distribuée par fibre optique et l'utilisation d'un logiciel analytique avancé permet de fournir des mises à jour en temps réel sur les performances opérationnelles des lignes.

Lire

Assurance de l’écoulement des lignes

Le traçage est nécessaire pour la mise hors gel de tuyauteries, le contrôle de la viscosité et le maintien en température des lignes de transfert entre les usines de traitement, les réservoirs de stockage et équipements de transport.

Le traçage des élingues de chaleur est complexe. Il nécessite des longueurs de circuit électrique, généralement avec un unique point d’alimentation. Il résiste à des écarts de température importants, de grandes demandes en énergie et des conditions environnementales extrêmes et répond à de grandes exigences en matière de durée de vie opérationnelle.

Parmi les applications les plus fréquentes :

  • Fuel lourd, gazole sous vide, bitume, asphalte
  • Lignes de soufre et d’acide sulfurique
  • Phénol, produits caustiques, chlore sec et humide
  • Alimentation en eau et évacuation des eaux usées

Solutions fiables d’ingénierie

We offer integrated pipeline flow assurance systems across various heating cable technologies, with circuit lengths up to 50km.

  • Skin-effect (STS) heating with maximum operating temperatures up to 260C, and voltages up to 10 kV.
  • Smart control and monitoring systems combined with nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor for full operational visibility in one central location.
  • Fiber optic temperature sensing, providing a continuous temperature profile along the pipe.
  • Optimized insulation systems with customized pipe supports and pre-insulated piping.
  • Pre-insulated pipe.
Interface graphique utilisateur éditée par RPS avec logo

Le premier logiciel de surveillance de pipeline à température critique au monde

Présentation du superviseur de pipeline RAYCHEM, la première solution logicielle de surveillance des pipelines à température critique au monde, vous offrant un accès sans précédent aux tendances de performances des pipelines et à de riches informations exploitables sur les données pour que votre pipeline fonctionne de manière sûre et efficace.

En savoir plus

Témoignages des clients

projet Marais Maurepas

Ligne de gazole sous vide de Maurepas

Le gazoduc et oléoduc sous vide de Maurepas Fournisseur EPC américain et opérateur de pipeline Midstream | River Parishes LA, États-Unis Défi Construction et...
champ du réservoir de gnl adriatique

Projet de gaz naturel liquide dans l'Adriatique

Projet du gaz naturel liquide Adriatique Multinational américaine American Multinational société gazière et pétrolière | Mer Adriatique Défi Le site du projet était situé...
projet d’exploitation du nickel

Projet de pipeline de soufre de la Nickel Mining Company

Société minière de nickel Projet de pipelines de soufre Société minière et de traitement de nickel | Indonésie Défi Le pipeline de soufre unidirectionnel a maintenu...

Produits

Câbles chauffants

Câbles chauffants

Régulation, Surveillance et détection

Régulation, surveillance et détection

Composants et accessoires de chauffage

Composants et accessoires de chauffage

INTRODUCTION : Câble chauffant pour système de traçage à effet de peau STS HV

A10000867

Câble chauffant pour système de traçage à effet de peau STS HV

Mise hors gel électrique et maintien de la température de process pour les longues lignes de transfert avec faible disponibilité de l’électricité

usine de l’industrie chimique - employés en vêtements de travail dans une raffinerie avec des canalisations et des machines

Services d’études de projet

nVent TRACER est un expert mondial de solutions en systèmes de gestion thermique de haute qualité, capable de fournir des services de conception, d’approvisionnement et de fabrication, des services sur site et des services post-installation, partout dans le monde.

Nous comprenons les besoins spécifiques de votre projet individuel et de votre entreprise, et nous vous offrirons un système optimisé de gestion de la chaleur qui vous permettra de fournir des installations de traçage thermique sûres, fiables et rentables.

Visitez nVent TRACER

Lire

Brève histoire d’un long pipeline

Profitez de cette scène à partir d’une demi-heure spéciale documentant la résurrection d’un pipeline ultra-lourd d’environ 700 km de long par Cairn India Limited. La vidéo détaille nos produits STS (Système de traçage de chaleur à effet cutané) utilisés dans ce méga projet.

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui. 

Nos sites de ventes

Vous avez besoin de trouver nos produits de traçage thermique de conduites près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.
 

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web