Maintenez l'écoulement dans les conduites d'évacuation de graisse et de mazout
La maintenance de l’écoulement implique l'utilisation de traçage électrique, réduisant la viscosité du fluide et assurant sa circulation. Les solutions nVent RAYCHEM sont adaptées pour maintenir une large gamme de fluides selon les températures, y compris les évacuations de graisse et les conduites de mazout.
Gestion des déchets de graisse
Les systèmes de traçage thermique des déchets de graisse nVent RAYCHEM sont conçus pour maintenir une température de 43 °C/110 °F
et conserver le mélange de gras, d’huile et de graisse (FOG) en suspension depuis la cuisine jusqu’à l’intercepteur de graisse. En maintenant l’écoulement de la graisse, ce système peut réduire les coûts associés à la maintenance et aux temps d'arrêt, même dans les cuisines professionnelles les plus exigeantes.
Maintenance du mazout
Un système d'assurance de l’écoulement dans les conduites de mazout est conçu pour maintenir la température du fluide. Les applications types incluent les conduites de carburant qui contiennent du mazout n°2 maintenu à 4 °C / 40 °F, du mazout n°6 maintenu à 43 °C / 110 °F ou d'autres fluides dont la viscosité diminue suffisamment en-dessous de 65 °C / 150 °F pour permettre l’écoulement.
TraceCalc Pro pour les bâtiments
Outil de conception en ligne facile à utiliser afin de créer des conceptions de traçage de chaleur simples ou complexes pour les applications de maintenance de l’écoulement.
Nous contacter
Vous ne savez pas par où commencer ? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.
Nos sites de ventes
Vous avez besoin de trouver nos produits de traçage thermique de conduites près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.