Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Technologie de traçage thermique à isolant polymère série

Lire

Les câbles chauffants à isolant polymère (PI) nVent RAYCHEM sont conçus pour la mise hors gel et le maintien de la température dans des environnements dangereux sur des applications de grandes longueurs. Les câbles chauffants série à résistance conviennent lorsque les longueurs de circuits dépassent les valeurs nominales des câbles chauffants parallèles à résistance et qu’une seule source d’alimentation est requise. 

Caractéristiques de la technologie de traçage à isolant polymère : 

  • Circuits jusqu’à 5 km à partir d’une seule source d’alimentation
  • Températures de maintien jusqu’à 200 °C
  • Température d’exposition jusqu’à 300 °C
  • Tension d’alimentation jusqu’à 750 V c.a.
  • Garantie produit jusqu’à 10 ans 

Les câbles PI nVent RAYCHEM sont : 

  • Sûrs et fiables
  • Faciles à installer et flexibles
  • Technologie éprouvée, incluant des composants et des solutions de contrôle et de surveillance compatibles
  • Disponibles dans une large gamme de résistances de câble

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui. 

Nos sites de ventes

Vous avez besoin de trouver nos produits de traçage thermique de conduites près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web