Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système de détection des fuites

Une détection des fuites rapide, précise et fiable pour une sécurité et une protection environnementales optimales

Une détection des fuites liquides rapide, précise et fiable pour une sécurité et une protection environnementales optimales. Le système de détection des fuites liquides nVent RAYCHEM TraceTek permet de réduire rapidement et précisément les risques et de prévenir les dommages causés par les fuites d’eau ou de carburant dans les applications commerciales ou industrielles. Conçus et fabriqués avec des polymères de haute performance pour un service durable.

Capteurs et sondes

Détecter et localiser précisément les fuites : sous des planchers surélevés, dans des bacs à égouttement ou des canalisations aériennes, des puisards ou toute autre zone humide. Particulièrement utile dans les espaces confinés.

En savoir plus

Instruments

Des informations rapides et précises sur la localisation des fuites provenant de simples capteurs de niveau local/modules d’interface ou de systèmes en réseau comprenant jusqu’à 250 circuits de détection de fuites.

En savoir plus
18192239 - Datacenter et salle de serveur avec pancarte

Outils et accessoires

Raccordements simplifiés de type « plug-n-play » pour les capteurs et les contrôleurs à l’aide de connecteurs et de câbles modulaires.

En savoir plus

 

Détectez les fuites avant qu’elles ne posent problème

Une détection des fuites rapide, précise et fiable pour une sécurité et une protection environnementale optimale. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink