Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Câble résistant au feu

Protection des circuits électriques à l’aide de câbles résistant au feu

Le câble nVent PYROTENAX ayant un indice de résistance au feu de deux heures est fiable et polyvalent. Il offre ce qui se fait de mieux en matière de sécurité et de protection des circuits électriques.

Aucune fumée, aucune propagation des flammes et aucun pouvoir calorifique. Jusqu’à 80 % de gain de place par rapport aux systèmes de conduit et de câbles conventionnels. Spécialement adapté pour :

  • Dispositifs d’alimentation du générateur de secours de la pompe à incendie
  • Câblage du système d’alarme incendie
  • Ventilateurs de pressurisation et d’extraction
     

 

fire-rated-wiring-cable.jpg image

Câbles à isolant minéral résistant au feu

Câbles à isolant minéral avec un indice de résistance au feu de 2 heures pour protéger vos principaux circuits électriques.

En savoir plus
fire-rated-components.jpg image

Composants et accessoires résistants au feu

Tous les composants et accessoires dont vous avez besoin pour une installation résistante au feu complète.

En savoir plus

Protection contre l’incendie dans le cadre d’une rénovation urbaine

Un prestataire en électricité urbaine a choisi un câble à isolant minéral (MI) à indice de résistance au feu de 2 heures pour protéger l’équipement électrique de secours de ce bâtiment de la ville de New York. Le câble résistant au feu permet d’économiser jusqu’à 80 % d’espace par rapport aux systèmes de conduits et de câbles conventionnels. Découvrez comment l’ensemble du système de câble à isolant minéral a été installé dans le cadre de cette étude de cas.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink