Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ASR Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire murale, 600x600x210, Compacte, 1 porte, avec PM, inox 304, IP66

référence#: ASR0606021

La gamme d'armoires murales simple porte en acier inoxydable, ASR, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les industries telles que l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques, ainsi que presque tous les autres environnements, selon l'indice.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E92044

CEI 62208 IP66

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Data Copied
Métrique   |   Impérial

Bulletin numéro

Avantages
Ressources CAD

Génération CAO

Connectez-vous pour télécharger des modèles CAO supplémentaires dans le format de votre choix. Pour les téléchargements 2D et 3D hors connexion, cliquez sur PLUS DE PLANS CAO, DE FICHES TECHNIQUES ET DE CERTIFICATIONS

Accessoires associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web