Faire le plein pour l'avenir : Commodité de la conduite pour les propriétaires de voitures électriques
Les voitures électriques, autrefois rares, sont de plus en plus présentes sur les routes. Elles sont désormais un pilier du marché automobile moderne et, grâce à l’amélioration constante de la technologie, elles deviennent une alternative plus viable aux véhicules à essence traditionnels.
Nous avons pris l’habitude de nous arrêter à la station-service locale lorsque nous devons faire le plein, mais, jusqu’à récemment, ce n’était pas toujours si simple pour les propriétaires de véhicules électriques. Les infrastructures du monde entier deviennent plus électriques, sous l’impulsion de la technologie et du besoin de solutions plus durables. D’ici 2030, 32 % des nouvelles voitures vendues auront des moteurs électriques.
Un monde en évolution, une nouvelle solution
Pour répondre aux besoins des véhicules électriques, les stations-service du monde entier commencent à installer des stations de recharge pour véhicules électriques (stations VE) afin que les propriétaires de véhicules à essence comme électriques puissent continuer à faire le plein aux endroits qu’ils ont toujours fréquentés.
Les stations VE nécessitent une technologie qui assure un transfert d’électricité sûr et fiable et un équipement hautement spécialisé pour éviter les surtensions, les transferts d’énergie non fiables et les blessures potentielles.
Pour ajouter des unités de VE à ses stations-service, une société pétrolière et gazière mondiale devait trouver une solution pour permettre la recharge des VE dans les stations-service de façon simple et efficace. Le processus de création de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques nécessitait une solution électrique et d’alimentation répondant à plusieurs exigences techniques, notamment les contraintes d’espace sur le site et la fonctionnalité dans un environnement gazier et pétrolier.
Il fallait également que la solution puisse être mise en œuvre rapidement. La société a utilisé les conducteurs nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, ainsi que plusieurs autres composants nVent, pour concevoir sa nouvelle unité.
« Les véhicules électriques sont une tendance émergente, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’opportunités excitantes, mais aussi de nombreux défis logistiques à relever », a déclaré Robin Vaucelle, responsable du développement commercial de nVent ERIFLEX. « Nos solutions combinent des caractéristiques uniques, sûres, flexibles et personnalisées, et sont conçues pour aider les conducteurs de VE à recharger de manière sûre et fiable, sans aucun souci.
Pour ajouter des unités de VE à ses stations-service, une société pétrolière et gazière mondiale devait trouver une solution pour permettre la recharge des VE dans les stations-service de façon simple et efficace. Le processus de création de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques nécessitait une solution électrique et d’alimentation répondant à plusieurs exigences techniques, notamment les contraintes d’espace sur le site et la fonctionnalité dans un environnement gazier et pétrolier. Il fallait également que la solution puisse être mise en œuvre rapidement. La société a utilisé les conducteurs nVent ERIFLEX Flexibar, ainsi que plusieurs autres composants nVent, pour concevoir sa nouvelle unité. »
« Les véhicules électriques sont une tendance émergente, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’opportunités excitantes, mais aussi de nombreux défis logistiques à relever », a déclaré Robin Vaucelle, responsable du développement commercial de nVent ERIFLEX. « Nos solutions combinent des caractéristiques uniques, sûres, flexibles et personnalisées, et sont conçues pour aider les conducteurs de VE à recharger de manière sûre et fiable, sans aucun souci.
Des solutions intégréesLes conducteurs plats Flexibar Advanced sont constitués de fines couches de cuivre électrolytique étamé assemblées en une pile plate. Ils sont plus fins et plus flexibles que les câbles. Les conducteurs Flexibar Advanced sont hautement isolés avec une isolation à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuge, ce qui les rend résistants aux hautes températures (jusqu’à 115 °C). Les conducteurs Flexibar Advanced peuvent se plier, se replier et se tordre pour répondre aux besoins précis des clients en matière de conception. Ils améliorent également la flexibilité de l’assemblage, raccourcissent les connexions et réduisent l’encombrement.
La transmission de l’électricité nécessite également des connecteurs électriques fiables. En utilisant les blocs d’alimentation nVent ERIFLEX, l’entreprise a pu mettre en œuvre des solutions certifiées avec des valeurs de court-circuit élevées dans ses stations VE. Les blocs d’alimentation offrent des fonctions de connexion de détection et de mesure de la tension, et peuvent être utilisés avec divers conducteurs, plats ou ronds. Grâce à leur conception unique d’alimentation basse tension et de mise à la terre, les blocs d’alimentation nVent ERIFLEX sont parfaits pour transférer l’électricité dans un environnement pétrolier.
Outre les conducteurs Flexibar et les blocs d’alimentation, le client a utilisé des produits d’isolation et des dispositifs de protection contre les surtensions nVent. Toutes les solutions nVent ERIFLEX installées dans les stations VE utilisent la technologie nVent ERIFLEX Advanced, une solution unique qui combine des caractéristiques de faible émission de fumée, sans halogène et ignifuge pour améliorer la sécurité et la fiabilité des opérations électriques.
Satisfaire les clients, quel que soit leur véhicule
nVent a déployé une gamme complète de solutions pour proposer au client un système sans faille. L’entreprise pétrolière et gazière a ainsi pu se concentrer sur son rôle de leader sur le marché de la recharge des véhicules électriques. Grâce à la mise en place des stations de recharge pour véhicules électriques, les conducteurs pourront reprendre la route comme ils l’ont toujours fait, dans les véhicules de leur choix, quel que soit le carburant qu’ils utilisent.
Ressources