nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Connecte la barre omnibus à l’appareillage de commutation fixe
- Le kit comprend la barre omnibus nVent ERIFLEX Flexibar Advanced préformée avec des embouts et couvercles d’extrémité estampés
- Le kit peut être utilisé dans trois configurations
- Isolé par une gaine haute résistance, sans halogène, autoextinguible et à faible émission de fumée avec moins de 20 % en contact avec le conducteur pour une plus grande flexibilité
- Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Classification sans halogène | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Fumée, Taux de toxicité et d’acidité | IEC® 60754-2 |
Classification à faible émission de fumée | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
Tenue aux UV | UL® 854;UL® 2556 |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Catalogue
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.