La bride et la plaque nVent ERIFLEX FleXbus HCBC pour les connexions d'alimentation sont les éléments qui relient le conducteur nVent ERIFLEX FleXbus à la plage ou à la barre omnibus de l'alimentation/transformateur, sans perçage. Il existe cinq versions de la bride HCBC en fonction de la largeur de la plage de l'alimentation et deux versions de la plaque HCBC en fonction de la largeur du conducteur du FleXbus. Ce système de connexion assure un excellent contact électrique et une forte résistance mécanique. Installez une bride et une plaque HCBC pour une alimentation jusqu'à 1250 kVA et deux plaques pour une alimentation jusqu'à 3150 kVA.
Application d’un filtre : 1
Produits | 3 résultats (9 éléments)
nVent ERIFLEX FleXbus Serre-barre HCBC
Le serre-barre HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est utilisé pour fixer le conducteur FleXbus sur le transformateur ou la plage de l'alimentation, sans perçage. Sa conception rigide assure une pression de contact uniforme et est idéale pour les modifications sur site.
nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC
La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC est une pièce en cuivre rigide étamé utilisée pour fournir un contact électrique solide et maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. Elle permet à l'isolation du conducteur nVent ERIFLEX FleXbus de se chevaucher sur la plage de raccordement.
nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE
La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC avec connexion du PE est une pièce en cuivre étamé utilisée pour fournir un bon contact électrique et pour maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. La connexion permet au conducteur d'interconnecter le neutre à la terre.