MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper
Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé
Les tresses de mise à la terre et de liaison MBJ permettent d’effectuer une mise à la terre fiable pour les applications qui requièrent flexibilité et longévité. Les tresses de mise à la terre en cuivre étamé à plages massivées sont prêtes à installer. Aucun dénudage, sertissage ou poinçonnage supplémentaire, ni étamage ou sertissage de cosses ne sont requis. Le processus de fabrication exclusif optimise le contact entre chaque fil et permet d’éliminer tous problèmes d’humidité internes aux plages, de manière à prévenir toute corrosion et à prolonger la durée de vie de la tresse.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Gamme complète de connexions flexibles de terre/sol de sections 6 à 100 mm² (11,84 à 197,35 kcmil) et de longueurs 100 à 500 mm (3,937 à 19,685 po)
- Plage intégrée, sans cosses étamées ou serties pour un contact électrique et une résistance à la traction supérieure
- Résistant aux vibrations et à l’usure, pour réduire la maintenance
- Fournit des économies de poids, de matériaux et d’impédance faible par rapport aux câbles à cosses isolés similaires
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage
- Installation facile et rapide
- Recommandé par les directives EMC/EMI et impédance plus faible que les câbles
- Conformité EAC
- Conforme RoHS
- Conforme à la norme ISO 6469-1 (véhicules routiers propulsés électriquement - Partie 1 : Système de stockage d’énergie rechargeable) - Section 6.2.2 Vibrations
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
Conformité à | IEC® 60439,1; IEC® 61439,1 |
Finition | Étamé |
Détails de la certification | UL® 467 |
Température de fonctionnement | 105 °C max |
Température de fonctionnement | 221 °F max |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Rapport d’essai
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX MBJ
Anglais
EN 61439-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.