Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Supports de barres à plats

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Support de barre omnibus plat FBS

Support de barre omnibus plat FBS

Support de barre omnibus plat FBSS

Support de barre omnibus plat FBSS

Produits | 2 résultats (2 éléments)

PH5215.jpg image

Support de barre omnibus plat FBS

Support spécifique pour barres omnibus filetées
PH5216.jpg image

Support de barre omnibus plat FBSS

Support de barres omnibus plat et compact quadripolaire. Inclut des trous de fixation pour le montage immédiat de l’écran de protection. Courant nominal type pour les applications : Largeur de la barre omnibus 400 A : 32 mm. Épaisseur de barre omnibus : 5 mm.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink