Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Stockage d’énergie

sous-station électrique de distribution avec lignes électriques et transformateurs

Des solutions de connexion et de protection fiables pour des infrastructures électriques critiques

L’augmentation de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables peut résulter en une surproduction avec des pointes tout au long de la journée, avec pour conséquence des lignes de transmission n’étant pas en mesure de transporter toute l’électricité produite. Le besoin d’un stockage d’énergie efficace et fiable devrait croître à l’échelle mondiale avec la demande accrue de production d’énergie renouvelable et l’électrification générale, à la fois du côté offre et du côté demande des infrastructures de production d’électricité.

Faites confiance à nVent pour vos besoins de connexion et de protection de stockage d’énergie, notamment en termes de :

  • Solutions de produits standards et personnalisées
  • Conformité aux normes mondiales
  • Assistance en matière d’ingénierie et d’installation de prototype
  • Conseils de maintenance post-installation
Couverture de stockage d’énergie EFS

Brochure sur les solutions de stockage d'énergie électrique et de fixation

nVent propose des solutions pour la mise à la terre, la liaison, les connexions électriques et plus encore. Découvrez notre offre complète de produits et services.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Solutions pour une transition fiable et en douceur

Concept de commande industrielle intelligente. Mains tenant une tablette sur une machine d’automatisation apparaissant floue en arrière-plan

L’électrification transforme les services publics traditionnels grâce à des avancées dans la production et la distribution d’électricité et une technologie révolutionnaire avec une e-mobilité au stockage d’énergie par batterie pour connecter les produits électriques de manière sûre et efficace. La gestion simultanée de l’offre excédentaire de production d’électricité et des fluctuations de la demande est essentielle pour fournir un service fiable sans interruption.

L’expérience de nVent concernant les spécifications et exigences en matière d’e-mobility et de stockage d’énergie nous permet de vous aider efficacement à relever vos défis en matière de stockage d’énergie. nVent ERIFLEX dispose d’une large gamme de produits de distribution d'énergie basse tension conçus pour garantir une transmission et un stockage d’énergie sûrs et efficaces. Combiné à la gamme de produits et à l’expertise de nVent ERICO en matière de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection contre les surtensions, vous pouvez être assuré que votre installation de stockage d’énergie et votre infrastructure d’approvisionnement et de distribution sont prêtes à combler tous vos besoins en matière de distribution d’énergie et de protection.


Nos offres

ERIFLEX_EVProductsOverview.png image

Nous vous aidons à choisir les bons produits
Les équipes d’ingénieurs spécialisés de nVent ERICO et ERIFLEX peuvent vous aider à trouver les produits qui répondent le mieux à vos principaux besoins opérationnels.

  • Capacité de transmission de 63 à 6 000 A
  • Tension nominale UL/IEC 1 000 Vca / 1 500 Vcc
  • Conforme aux principales normes internationales : UL, IEC, CSA, EAC
  • Dernière génération de matériaux d’isolation (sans halogène, faible émission fumée et ignifuge) appelée la technologie avancée nVent ERIFLEX 
  • Résistance aux températures élevées (jusqu’à 115 °C)
  • Conformité et certifications internationales : EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installer en toute confiance
nVent vous accompagne et vous prête assistance même après que vous ayez choisi les produits dont vous avez besoin. Une installation adéquate vous permet de gagner du temps, de l’argent et de l’espace.

Continuer d’apprendre pour mieux vous aider
Nous nous tenons constamment au fait des nouvelles tendances, exigences d’installation, codes et normes du secteur. Recevez l’assistance dont vous avez besoin pour entretenir vos installations de stockage d’énergie tout en ayant la confiance nécessaire pour vous adapter rapidement.

PH41791.eps

Témoignage client sur le stockage d'énergie

Faites confiance aux experts nVent pour vous aider à relever tous vos défis en matière de stockage d’énergie, des plus simples aux plus complexes. En savoir plus sur notre expérience et sur la manière dont nous pouvons vous aider.

EN SAVOIR PLUS

Produits phares


Brochures et téléchargements


Pour en savoir plus sur la façon dont nVent ERICO peut vous aider dans votre prochain projet, contactez notre équipe.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink