Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERICO System 2000

Pièces du nVent ERICO System 2000

Systèmes conventionnels de protection contre la foudre

Le nVent ERICO System 2000 est une série de paratonnerres, de conducteurs descendants, de raccords et de systèmes de mise à la terre conformes aux normes européennes IEC 62305 et américaines UL 96, aux normes NFPA 780 et à de nombreuses autres normes internationales. Des inspections et des certifications par des tiers sont disponibles pour ces types de systèmes de protection contre la foudre.

Chez nVent, nous offrons des produits innovants et efficaces ainsi qu’une expertise en ingénierie et un support technique de qualité supérieure. Le programme d’assurance qualité de nVent permet de garantir que les procédures requises pour chaque étape de l’opération produisent le meilleur système possible pour les clients. nVent maintient également un pool de connaissances global complet pour répondre aux exigences difficiles des applications régionales et industrielles en constante évolution.

Besoin d’aide pour une conception ?

Parlez-nous de votre projet ou de votre conception ! Laissez nos équipes d’ingénieurs et de concepteurs dévoués du monde entier vous assister dans votre projet de protection contre la foudre.

Parlez-nous de votre projet !

Composants du nVent ERICO System 2000


Graphique d’installation du nVent ERICO System 2000

1) Paratonnerres, socles, et adaptateurs

Les paratonnerres, également connus sous le nom de dispositifs de terminaison de foudre, sont proposés dans une gamme de matériaux de base et de placage de surface. Une gamme complète de paratonnerres, de socles et d’adaptateurs conformes aux codes est proposée, ainsi que des composants en acier lié au cuivre pour les applications spéciales. Des composants spéciaux sont disponibles pour les applications de cheminée à usage intensif.

2) Conducteurs

Les conducteurs de protection contre la foudre sont conçus pour gérer les flux de courant électrique de haute intensité et de courte durée produits par un coup de foudre. Les conducteurs nVent ERICO sont proposés avec des torons d’aluminium, de cuivre et de cuivre étamé en tissage concentrique, en câblage et en tissage lisse. Ils sont conçus sur la base de la composition des matériaux et des exigences dimensionnelles définies dans les normes mondiales. Des conducteurs isolés pour les systèmes de protection contre la foudre isolés sont également disponibles.

3) Connecteurs et accessoires

Les accessoires de connecteurs estampés, moulés et usinés sont disponibles dans une variété de matériaux, de bimétalliques et d’options de finition de surface. Pour monter, acheminer, connecter, renforcer et relier tout système de protection contre la foudre, conformément aux normes internationales.

4) Système de mise à la terre

nVent est un leader mondial dans la fourniture d’accessoires de mise à la terre qui contribuent à assurer la dispersion de l’énergie. Les accessoires de mise à la terre de la marque nVent ERICO sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui offrent une résistance supérieure à la corrosion et des performances durables. Ils sont faciles à installer et présentent des caractéristiques innovantes qui permettent de gagner du temps et de répondre aux besoins variés des clients.

La méthode de la sphère fictive pour le placement de paratonnerres


Le positionnement des paratonnerres est essentiel dans le processus de conception d’un système de protection contre la foudre. Depuis les années 1750, les méthodes les plus populaires de protection contre la foudre ont impliqué des tiges verticales pointues (Franklin), des conducteurs horizontaux et verticaux (cage de Faraday ou maillage) ou une combinaison des deux. Il n’est possible d’obtenir un système de protection contre la foudre efficace et fiable que si les paratonnerres sont placés à l’endroit optimal sur la structure. Historiquement, un certain nombre de méthodes ont été utilisées, dont certaines sont toujours d’usage courant, telles que le cône de protection (angle de protection), le maillage et la MSF.

Idéal pour :

  • Conception d’une architecture simple
  • Conformité aux normes mondiales grâce à la MSF
  • Inspection par un tiers

En savoir plus


Parlez-nous de votre projet !

Parlez-nous de votre projet ou de votre conception ! Laissez nos équipes d’ingénieurs et de concepteurs dévoués du monde entier vous assister dans votre projet de protection contre la foudre.

NOUS CONTACTER

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink