Universal Pedestal Clamp with Cable Management, MBNUPCJ240
Étrier de pied universel avec dispositif de manutention de câble, MBNUPCJ240
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Modèles 3D
Produits associés
Caractéristiques
- Une seule attache est requise pour le treillis de connexion et le maintien du câble
- Élimine le besoin de supports de montage séparés pour différents types ou différentes tailles de socle
- La conception en acier inoxydable du support et du matériel réduit la possibilité de corrosion galvanique
- Il n’est pas nécessaire de plier les conducteurs de métallisation en treillis autour des pieds pour assurer leur conformité au type de grille
- Convient aux socles ronds ou carrés
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.