Surge Reduction Filter N-Series, Three Phase
Filtre de réduction de surtension série N, Triphasé
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD, Transient Discriminating)
- Résistance élevée aux surtensions, idéale pour les applications exposées et critiques des accès aux services publics
- Réduit les tensions de passage et la vitesse d'augmentation de la tension (dV/dt), et permet d'assurer une protection optimale des équipements électroniques
- Fiabilité extrême et conception simplifiée avec connexion directe de l'entrée à la sortie
- DEL de diagnostic interne et exhaustif d'état du panneau avant
Les caractéristiques techniques
Classement AS1768 | |||||
Numéro d’article | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
Tension maximale de fonctionnement continu | 310 VAC | ||||
Courant de surtension max., L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
Courant de surtension max., N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
Niveau de protection en tension (L-N) | 200 V à 3 kA 8/20 μs 250 V à 20 kA 8/20 μs | 300 V à 3 kA 8/20 μs 380 V à 20 kA 8/20 μs | 300 V à 3 kA 8/20 μs 500 V à 20 kA 8/20 μs | 320 V à 3 kA 8/20 μs 550 V à 20 kA 8/20 μs | 320 V à 3 kA 8/20 μs 550 V à 20 kA 8/20 μs |
Caractéristiques nominales IEC 61643-11 | |||||
Numéro d’article | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) | 255 VAC | ||||
Surtension temporaire, L-N | 442 VAC 2 heures | ||||
Surtension temporaire, N-PE | 1200 VAC 200 ms | ||||
Courant de choc (Iimp) | 10 kA 10/350 μs | ||||
Niveau de protection en tension (haut), L-N à Iimp | 450 V | 500 V | 550 V | ||
Courant de décharge nominal (po) | 20 kA 8/20 μs | ||||
Niveau de protection en tension (haut), L-N à In | 450 V | 500 V | 650 V | ||
Chute de tension | 0,1 % max. |
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
CE, ERICO SRF Series
Anglais
EN 61643-11
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.