SBHM Hollow Core Metal Tipped Rail Drill Bit
Foret de métal dur embouti SBHM
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Conçu pour les applications de perçage à grande vitesse
- Résiste à environ 50 utilisations
- Les mèches peuvent être rectifiées environ cinq fois
- "3/4"" (19 mm) Weldon shank"
- Peut être utilisée sur tous les types de rails
- L’adaptateur en option ADAPSBHM (716172) permet d’augmenter la longueur du foret
Les caractéristiques techniques
Matériau | Acier à coupe rapide |
Finition | Revêtement TIALN |
Brochure
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.