Outil de rainurage pour joints isolés de rails
Les joints isolés de rails (Insulated rail joints, IRJ) forment un élément essentiel du système de commande de la signalisation ferroviaire. La défaillance d’un IRJ représente un problème de sécurité majeur. Par conséquent, les propriétaires d’infrastructures ferroviaires font extrêmement attention lorsqu’il s’agit de maintenir les IRJ en bon état. L’usure/l’écoulement du métal du champignon de rail est un mode de défaillance qui se produit. La conséquence de cet écoulement du métal est le contact qui s’établit entre deux rails, ce qui provoque une défaillance critique de l’isolation électrique.
Pour assurer la maintenance des joints isolés de rails de manière efficace et en toute sécurité de sorte qu’ils jouent convenablement leur rôle, il est recommandé d’utiliser un outil de rainurage pour joints isolés de rails ; celui-ci est destiné à enlever tout écoulement métallique.
Caractéristiques
- Conception robuste
- Simple, la mise en œuvre par un seul opérateur est facile et ne présente pas de risque
- Permet un remplacement facile et rapide de la broche
- "Manual Operation: 15/16"" 6-point socket with a ratcheting hand tool (included)"
- "Powered Operation: 15/16"" 6-point socket with drill machine attachment (included) and an 18V/20V cordless drill machine (not included)"
- La broche de la rainure de la clavette permet de maintenir une distance appropriée par rapport à la fente du montant d’extrémité, ce qui permet de limiter au maximum l’usure des joints ; en outre, elle ne produit pas d’étincelle ou de petites particules qui pourraient connecter le montant d’extrémité
- Fourni sous forme de kit dans un boîtier de transport en plastique conçu avec des compartiments en mousse spécialement moulés pour chacun des composants
Les caractéristiques techniques
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.