PVT1 Photovoltaic Surge Protection Class I+II
Protection contre les surtensions PVT1 classe I+II pour les systèmes photovoltaïques
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Conçue spécialement pour la protection des onduleurs solaires centralisés du côté de l'entrée DC et des boîtes string
- Protection thermique incluse pour garantir des modes sécurisés en cas de défaillance
- Conception enfichable compacte, mais à haute résistance aux surtensions, utilisant une largeur de rail DIN minimale
Les caractéristiques techniques
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 N° 269,4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
Anglais
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.