Câble assemblé préfabriqué
Le câble assemblé sûr à basse tension de fonctionnement de 24 V est d’une conception simple et robuste pour garantir une longue durée de vie et un entretien minimum. La caractéristique autorégulante permet au système de chauffage de modifier la sortie de puissance en réponse aux changements de températures environnantes et de conditions climatiques. Lorsque la température augmente, le câble autorégulant diminue automatiquement son rendement calorifique, ce qui fournit une protection fiable contre les surchauffes. Les câbles autorégulants conservent l’énergie en fournissant de la chaleur aux moments et aux endroits nécessaires sur toute la longueur du circuit. Les câbles assemblés disponibles incluent 12 m (39,4 po) de câbles électriques standard connectés dans nos installations de fabrication pour produire un câble autorégulant.