Portable Rail Grinder, Two-Cycle Gas-Powered
Meuleuse de rails portatives, Équipée d’un moteur à essence deux temps
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Moteur robuste 39 cc à deux temps
- La poignée de la tête motorisée comporte une platine avec manchon destinée à protéger le moteur contre tout dommage
- Conception légère
- Une poignée anti-vibration permet d’éviter l’épuisement de l’opérateur et d’aider à assurer un équilibre approprié pendant l’utilisation de la meuleuse
- Une tige plus robuste
- Un renforcement de la stabilité de la meule de rectification permet de réduire l’usure et les vibrations pendant le fonctionnement
- Un équipement permettant de rectifier le tissu et la tête
- La vitesse de rotation maximale de la meule est de 6 000 tr/min
- Un dispositif de protection de la meule de rectification réglable pivote sur 360° et permet le fonctionnement dans des endroits exigus
Les caractéristiques techniques
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.