Plug Bond Track Connector, Signal
Connecteur de chemin de liaison de connecteur mâle, Signal
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Utiliser pour fixer les Bondstrand ou les câbles rails en cuivre solides pour les liaisons rail-terre, l’obstruction des circuits ou la liaison autour de l’éclisse du joint
- Enfoncé dans un trou de 3/8 po (9,5 mm) de diamètre foré à l’aide d’un marteau à travers l’âme du rail et poussée du côté par lequel le trou a été percé
Les caractéristiques techniques
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le cadmium, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.