nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Outside
nVent ERICO Railclips, à frapper, Conducteurs en parallèle à l’extérieur
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Conception « martelable »
- Fixe en sécurité les conducteurs, réduit la maintenance et améliore la sécurité sur les voies
- Installation facile et rapide au marteau
- S’ajuste à différents profils de rail
- Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast
- Le revêtement propriétaire multi-couches fournit une protection optimale contre la corrosion
Les caractéristiques techniques
Type de rail | Sections de rail en T de 40 kg à 65 kg |
Finition | Revêtement multicouche déposé; Cataphorèse et traitement noir polyester |
Matériau | Acier à ressort |
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.