nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange
nVent ERICO Quickfill est un améliorateur de terre sans mélange, qui réduit la résistance de la terre et pratique pour une installation simple. Quickill est créé pour diminuer la poussière et éliminer les mélanges. C’est un matériau idéal à utiliser dans les zones de faible conductivité, comme les sols rocheux, les sommets de montagne et les sols sablonneux. Une fois installé, Quickfill ne nécessite aucun entretien, ne requiert pas de charge périodique. Un améliorateur de terre sec est plus sensible aux variations de saisons qu’un produit à base de ciment.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Faible résistivité à la terre
- Faible poussière
- Sans apport d’eau pour la mise en place
- Installation rapide sans mélange et sans durée de durcissement
- Peut etre installé sous une température négative
- Ne peut se dissoudre, se décomposer ou lixivier avec le temps
- Résistant à la corrosion
- Teneur en soufre inférieure à 2 % selon IEC 62561-7
- Sacs de 25 livres (11,3 kg) faciles à manipuler
- Requiert seulement une personne pour l’installation
- Mesure de résistance peut etre faite immédiatement après l’installation
- Conforme à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP) définies par l’agence américaine pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA), méthode 1311 de test EPA
- Conforme à la norme EN 12457-2 relative à la caractérisation du comportement à la lixiviation des déchets, ENV 12506 et ENV 13370
Les caractéristiques techniques
Estimation de la quantité de sacs de remblai rapide pour le remblayage autour des piquets de terre | ||||||
Diamètre | Profondeur | |||||
1,5 m | 1,8 m | 2,4 m | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | |
10 cm | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 4,4 |
15 cm | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 4,9 | 7,4 | 9,8 |
20 cm | 4,4 | 5,2 | 7,0 | 8,7 | 13,0 | 17,4 |
25 cm | 6,8 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 20,3 | 27,1 |
30 cm | 9,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 29,3 | 39,0 |
Longueur estimée de la tranchée par sac de remblai rapide | |||
Largeur de tranchée | Épaisseur totale du remblai rapide | ||
10 cm | 13 cm | 15 cm | |
10 cm | 1,10 m | 0,88 m | 0,73 m |
15 cm | 0,73 m | 0,58 m | 0,49 m |
20 cm | 0,55 m | 0,43 m | 0,37 m |
25 cm | 0,43 m | 0,34 m | 0,27 m |
30 cm | 0,37 m | 0,27 m | 0,24 m |
Les caractéristiques techniques | ||
Paramètre | Valeurs | Méthode d’essai |
Résistivité | <15 Ω/cm lors d’un mélange avec 40 % d’eau en poids, <25 Ω/cm lors d’un test à sec | Méthode à 4 électrodes selon ASTM G57-06 |
Teneur en soufre | <2 % | ISO 4689-3 |
Lixiviation | < limite de déclaration pour toutes les substances | EN 12457-2 TCLP selon EPA 1311 |
Densité | 993 kg/m³ | - |
Brochure
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.