nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual
Outil d’insertion manuels nVent ERICO Ericontact, Manuel
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Utilisé pour insérer des contacts de rail nVent ERICO Ericontact simples ou doubles
- Emballé dans une boîte à outils pour une manipulation sûre et commode
- Inclut deux mandrins MDRL (715215) pour une connexion nVent ERICO Ericontact 19 mm
Les caractéristiques techniques
Dia. de contact de rail ERICO ERICONTACT | Pièces requises | |
8 mm | Adaptateur de mandrin MDRL8ADP (715218) et mandrin MDRL8 (715216) | Commander séparément |
13,5 mm | Adaptateur de mandrin MDRL135ADP (715219) et mandrin MDRL135 (715217) | Commander séparément |
19 mm | Mandrin MDRL (715215) | Inclus |
22 mm | Plaque de tête d’insertion (715596) PSKECMB | Commander séparément |
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.