nVent ERICO Cadweld Welding Material, Rail F80, Standard
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld, Rail F80, Standard
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Le mélange est composé principalement d’oxyde de cuivre et d’aluminium
- Alliage utilisé principalement dans la fabrication d’assemblages pour le support des rails
- Le matériau de soudage se trouve à l’extrémité supérieure du tube et la poudre d’allumage est compacté dans le fond du tube
- Emballé par dimensions dans des tubes en plastique avec bouchons jaunes
- Tubes emballés dans des boîtes en plastique avec les disques en métal
- Chaque connexion soudée utilise un seul disque
- Non explosif
- N’est pas sujet à un allumage spontané
- Satisfait les recommandations AREMA®, partie 8.1.34 du manuel, « Critère de conception recommandé pour les matériaux de soudage exothermique à base de cuivre »
- Voir les détails spécifiques de l’assemblage nVent ERICO Cadweld pour déterminer les exigences liées aux matériaux de soudage
Les caractéristiques techniques
Brochure
Fiche de données de sécurité
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.