nVent ERICO Cadweld Welding Material, Cast/Ductile Iron XF19
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld, Fonte/fonte ductile XF19
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Le mélange est composé principalement d’oxyde de cuivre et d’aluminium
- Utilisé principalement dans les applications de protection cathodique des câbles montés sur tuyau en fonte ou en fonte ductile
- Le matériau de soudage se trouve à l’extrémité supérieure du tube et la poudre d’allumage dans le fond du tube
- Emballé par dimensions dans des tubes en plastique avec bouchons orange
- Tubes emballés dans des boîtes en plastique avec les disques en métal
- Chaque connexion soudée utilise un seul disque
- Non explosif
- N’est pas sujet à un allumage spontané
- Voir les détails spécifiques de l’assemblage nVent ERICO Cadweld pour déterminer les exigences liées aux matériaux de soudage
Les caractéristiques techniques
Brochure
Fiche de données de sécurité
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.