nVent ERICO Cadweld One Shot pour rails, Câble à câble
Les applications nVent ERICO Cadweld aux spécifications ferroviaires utilisent les alliages de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80 et nVent ERICO Cadweld F80. Les soudures exothermiques nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas, résiste à la corrosion et facilite l’assemblage de matériaux différents. Les assemblages sont conçus pour durer pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l’installation. La capacité de charge du courant de la connexion nVent ERICO Cadweld est égale ou supérieure à celle du conducteur et la connexion supporte des courants de court-circuit répétés pendant l’opération, sans défaillance. Une fois l’installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir la qualité de l’assemblage en l’inspectant visuellement, en toute clarté.
Caractéristiques
- À utiliser dans les applications ferroviaires
- Moule céramique à usage unique qui élimine le besoin d’un moule en graphite et d’une presse/d’un bâti (allumeur à silex T320 non inclus)
- Produit une connexion permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion
- Fourni avec un matériau de soudage F80
- Conforme aux normes NEC® et CEC
Les caractéristiques techniques
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.