Application d’un filtre : 1
Produits | 20 résultats (58 éléments)
Ensemble mât supérieur ISOnV
Mât nVent ERICO ISOnV utilisé pour supporter les mâts inférieurs ISOnV.
Base de mât en acier inoxydable SIM
Socle de mât SIM en acier inoxydable utilisé pour fournir un point de montage pour les mâts SIM en acier inoxydable.
Insert d’adaptateur de mât
Raccorde nVent ERICO System 1000 Interceptor au mât en fibre de verre.
Socle de mât ISOnV
Le support de mât nVent ERICO ISOnV est utilisé pour supporter les montages de mât ISOnV avec un orifice de sortie.
Adaptateur de mât nVent ERICO System 3000 Interceptor
Adaptateur de mât d’intercepteur nVent ERICO System 3000 pour monter l’intercepteur dans le mât en fibre de verre.
Support de mât déporté réglable ISOnV
Le support de mât déporté réglable ISOnV nVent ERICO est un support de mât télescopique utilisé pour monter le mât ISOnV sous un surplomb de toit.
Support de mât déporté fixe ISOnV
Le support de mât déporté fixe ISOnV nVent ERICO est utilisé pour le montage en porte-à-faux des mâts ISOnV.
Support du mât au tuyau ISOnV
Le support mât à tuyau nVent ERICO ISOnV est utilisé pour les connexions de montage mât à mât ou tuyau à mât.
Support de mât ISOnV à garde corps
nVent ERICO ISOnV square railing mast bracket is used to secure ISOnV mast to square railings.
Support de sangle de mât ISOnV
nVent ERICO ISOnV Mast strap bracket secures masts to round objects such as masts, pipes and columns.